Elzáró golyós szelep, GBC 18s

009L7024

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [in]: 3/4 in, Kimenet mérete [in]: 3/4 in

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.434 Kg
Nettó súly 0.369 Kg
Volume 0.78 Liter
EAN 5702428515771

 

Belépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in] 3/4 in
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Csatlakozás anyaga Vörösréz
Csatlakozó port NO
Csomagolási formátum Multi-csomag
Cv érték [gal/min] 25.35 gal/min
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Folyadék csoport 1
2
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 212 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 100 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -40 °C
Hűtőközeg(ek) R134a
R22/R407C
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234ze(E)
R290
R452B
R454B
R454A
R404A/R507A
R463A
R32
In scope of WEEE and contain batteries No
Irány Egyenes
Kategória Art. 4, par. 3
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in] 3/4 in
Kv érték [m³/h] 21.93 m³/h
Készülék Cap w. wire seal
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Max. Üzemi nyomás [bar] 45 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 650 psig
Mennyiség csomagolási módonként 25 pc
Olajmentes hűtőközegek R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Panelszerelési opció M4 × 0.7 (2 PC)
Product Name Description Elzáró golyós szelep
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b
Szervizelhető BM/GBC szelep pótalkatrészek
Tanúsítvány C UL US LISTÁZOTT
CE
EAC
UKCA
Termékcsoport Shut-off and regulating valves
Terméktartozékok BM/GBC szelep tartozékok
Típus GBC 18s
UK RoHS compliance Out of scope
UL által jóváhagyott hűtőközegek R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
R1234yf
R1234ze(E)
R290
R32
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
Áramlási irány Kétirányú áramlás
Áramlási irány jelzője Dombornyomott kétirányú nyíl

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality