Elzáró golyós szelep, GBC 16s
Elzáró golyós szelep, GBC 16s

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.25 kg
Nettó súly 0.2 kg
EAN 5702428514897

 

Azonos termék 009L7023
Belépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Bemenet mérete [in] 5/8 IN
Bemenet mérete [mm] 16 mm
Csatlakozás anyaga Vörösréz
Csatlakozó port NO
Csomagolási formátum Ipari csomag
Cv érték [gal/min] 18.1 gal/min
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 300 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -40 °C
Hűtőközeg(ek) R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507
R407A
R407F
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R1234yf
R407H
R449B
R134a/R513A
R454C
R455A
R515B
R516A
R1234ze(E)
Irány Egyenes
Kilépő csatlakozás típus FORRASZTÓS, ODF
Kimenet mérete [in] 5/8 IN
Kimenet mérete [mm] 16 mm
Kv érték [m³/h] 15.66 m3/h
Készüléktest anyaga Sárgaréz
Max. Üzemi nyomás [bar] 45 bar
Max. Üzemi nyomás [psig] 650 psig
Maximális tesztnyomás [bar] 65 bar
Maximális tesztnyomás [psig] 940 psig
Megjegyzés a közeghőmérsékleti intervallumhoz 100°C-150°C for short term use
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Serviceable BM/GBC szelep pótalkatrészek
Tanúsítvány CE
UL
Termékcsalád neve GBC v2
Termékcsoport Elzáró- és szabályozószelepek
Termékleírás Golyós csap
Terméknév Elzáró golyós szelep
Terméktartozékok BM/GBC szelep tartozékok
Típus GBC 16s
Áramlási irány Kétirányú áramlás
Áramlási irány jelzője Dombornyomott kétirányú nyíl

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services