SGP 16s I, Nézőüveg, FORRASZTÓS, ODF, 16.00 mm, FORRASZTÓS, ODF, 16.00 mm
014L0044
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 16.00, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 16.00
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 16.00, Kilépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Kimenet mérete [mm]: 16.00
Bruttó tömeg | 0.206 Kg |
Nettó súly | 0.186 Kg |
Volume | 0.26 Liter |
EAN | 5702428839037 |
Bruttó tömeg | 0.206 Kg |
Nettó súly | 0.186 Kg |
Volume | 0.26 Liter |
EAN | 5702428839037 |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
Bemenet mérete [mm] | 16 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R22 R290 R600 R600a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [in] | 5/8 in |
Kimenet mérete [mm] | 16 mm |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 52 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 28 pc |
Nedvességjelző | I jelző |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Nézőüveg |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dosszié szám | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Szervizelhető | Nem |
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C |
R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm R22: 500 ppm |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT EAC |
Termékcsoport | Sight glasses |
Terméktartozékok | Nem |
Típus | SGP 16s I |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R22 |
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |
Belépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Bemenet mérete [in] | 5/8 in |
Bemenet mérete [mm] | 16 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Csatlakozás anyaga | Vörösréz |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EN13463-3 gyújtóforrás-meghatározás | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 175 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -58 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 80 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -50 °C |
Hűtőközeg(ek) |
R22 R290 R600 R600a |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
Kilépő csatlakozás típus | FORRASZTÓS, ODF |
Kimenet mérete [in] | 5/8 in |
Kimenet mérete [mm] | 16 mm |
Készüléktest anyaga | Sárgaréz |
Max. Üzemi nyomás [bar] | 52 bar |
Max. Üzemi nyomás [psig] | 754 psig |
Mennyiség csomagolási módonként | 28 pc |
Nedvességjelző | I jelző |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Nézőüveg |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
SCIP dosszié szám | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
Szervizelhető | Nem |
Sárga: min. nedvesség kon. @ 25 °C |
R22: 300 ppm R290: 50 ppm R600: 20 ppm R600a: 22 ppm |
Sárga: min. nedvesség kon. @ 43 °C |
R290: 100 ppm R600: 55 ppm R600a: 60 ppm R22: 500 ppm |
Tanúsítvány |
C UL US LISTÁZOTT EAC |
Termékcsoport | Sight glasses |
Terméktartozékok | Nem |
Típus | SGP 16s I |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL jóváhagyói fájlnév | REF. FOLYADÉKINDIKÁTOR, 76H4 |
UL által jóváhagyott hűtőközegek | R22 |
Zöld: max. nedvesség kon. @ 25 °C |
R22: 150 ppm R290: 25 ppm R600: 10 ppm R600a: 11 ppm |
Zöld: max. nedvesség kon. @ 43 °C |
R22: 250 ppm R290: 50 ppm R600: 28 ppm R600a: 30 ppm |