Mágneskapcsoló, CI 6
Mágneskapcsoló, CI 6

037H001532

Fő érintkezők: 3, AC-1 terhelés Ith, nyitott: 20.0, Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz: 220 - 230, Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz: 220

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.3 kg
Nettó súly 0.28 kg
EAN 5702423060733

 

AC-1 terhelés Ith, nyitott 20 A
AC-1 terhelés Ithe, zárt 16 A
AC-3 teljesítmény 220-240 V-on 1.5 kW
AC-3 teljesítmény 380-690 V-on 2.2 kW
AC-3 terhelés Ie 6 A
Azonos termék 037H401532
Csomagolási formátum Multi-csomag
Fő érintkezők 3
Maximálisan ráépíthető segégérintkezők száma 4
Mennyiség csomagolási módonként 30 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [max.] 230 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50 Hz [min.] 220 V
Mágnestekercs feszültsége @ 60 Hz 220 V
Tanúsítvány CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
CMIM
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Mágneskapcsoló
Terméknév Mágneskapcsoló
Típus CI 6
UL jóváhagyói fájlnév E63581

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality