Dugattyús kompresszor, MT72HN4AVE

MT72-4VM

Hűtőközeg(ek): R22, Szegmenshasználat: Hűtéstechnika MT, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50 460/3/60, Csomagolási formátum: Ipari csomag

Termékadatok

Bruttó tömeg 44.5 Kg
Nettó súly 42 Kg
Volume 91.2 Liter
EAN 5702428661928

 

Brand technique Dugattyús kompresszor
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás típusa Rotolock
Csomagolás súlya [Kg] 263 kg
Csomagolási formátum Ipari csomag
Csomagolási hossz [mm] 1150 mm
Csomagolási magasság [mm] 550 mm
Csomagolási mennyiség 6
Csomagolási szélesség [mm] 800 mm
Description MT072-4
Economizer Nem
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family MT
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] 340 V
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] 414 V
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] 460 V
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] 506 V
Fitting sleeve ODF
Fitting standard Rotolock
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] 2900 rpm
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] 3500 rpm
Frekvencia [Hz] 50/60
Fázis 3
Föld nyomatéka [Nm] 3 N-m
Gauge port HP Semmi
Gauge port LP Schrader
Glass mounting Menetes
GP alacsony nyomású nyomaték [Nm] 15 N-m
Gyári alacsony nyomás [bar] 25 bar
Gyári magas nyomás [bar] 25 bar
Henger 2
Hengerűrtartalom [cm3] 120.94 cm³
Hűtőközeg(ek) R22
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] 5 kg
In scope of WEEE and contain batteries No
Indítások száma óránkénti [max.] 12
IP protection class IP55 (kábel tömszelencével)
Kompresszor tápellátása [V] 400/3/50 460/3/60
Konfigurációkód Egyszeres
LRA 80 A
Max pressure (PS) - high side 27.8 bar
Max pressure (PS) - low side 18.4 bar
MCC 15.5 A
Model number MT72HN4AVE
Motor protection Belső túlterhelés elleni védelem
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] 380 V
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] 460 V
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] 400 V
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] 460 V
Nyomatékteljesítmény [Nm] 3 N-m
Nyomócső csőmérete [in] 3/4 in
Nyomócső magassága [mm] 74 mm
Nyomócső mérete [in] 1 1/4 in
Nyomóoldali max. TS 150 °C
Nyomóoldali min. TS -35 °C
Nyomóoldali térfogat 0.6 L
Oil equalization 3/8'' kúpos, SAE
Olajkiegyenlítés nyomatéka [Nm] 30 N-m
Olajreferencia 160P
Olajtérfogat [L] 1.8 L
Power connections Csúszósaru csatlakozó
Product Name Description Reciprocating compressor MT
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Shipped fittings Szívó és nyomóoldali forrasztós hüvelyek, rotolock anyák és tömítések
Shipped instructions Összeszerelési utasítások
Shipped mounting Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel, csavarokkal, anyákkal, hüvelyekkel és alátétekkel
Shipped oil Kezdeti olajtöltés
Suction connection material -
Szegmenshasználat Hűtéstechnika MT
Szerelési megjegyzés (csak a rotolock változat esetén mellékeljük)
Szerelési nyomaték [Nm] 15 N-m
Szín Kék
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] 7/8 in
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] 265 mm
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] 1 3/4 in
Szívóoldali max. TS 50 °C
Szívóoldali min. TS -35 °C
Szívóoldali térfogat 16.5 L
Tanúsítvány CE
UL
UKCA
Technológia Dugattyús
Tekercsellenállás azonos tekercsekkel rendelkező háromfázisú kompresszorokhoz [Ohm] 1.94 Ohm
Teljes magasság [mm] 413 mm
Teljesítményszabályozás Állandó fordulatszámú
Termékcsoport Hermetic compressors
Teszt ANy [bar] [max.] 25 bar
Teszt MNy [bar] [max.] 30 bar
Tesztdiff. [bar] [max.] 30 bar
Típus MT072
UK RoHS compliance Out of scope
Viszkozitás [cP] 32 cP
Ábraszám 8502012g
Átmérő [mm] 288 mm
Üveg nyomatéka [Nm] 50 N-m

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality