Brand technique |
Scroll kompresszor |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Csatlakozás típusa |
Forrasztott |
Csomagolási formátum |
Egy csomag/raklap |
Csomagolási mennyiség |
16 |
Description |
HCP120T4 |
Economizer |
Nem |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
HCP |
Feszültségtartomány alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
342 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
414 V |
Feszültségtartomány magas értéke 50 Hz-en [V] |
457 V |
Feszültségtartomány magas értéke 60 Hz-en [V] |
506 V |
Fitting standard |
ODF |
Forgási sebesség 50 Hz-en [rpm] |
2900 rpm |
Forgási sebesség 60 Hz-en [rpm] |
3500 rpm |
Frekvencia [Hz] |
50/60 |
Fázis |
3 |
Föld nyomatéka [Nm] |
2 N-m |
Gauge port HP |
Semmi |
Gauge port LP |
Semmi |
Glass mounting |
Semmi |
Gázkiegyenlítés |
Keményforrasztott |
Hengerűrtartalom [cm3] |
162.4 cm³ |
Hossz [mm] |
232 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R407C |
Hűtőközegtöltet [kg] [max.] |
7.26 kg |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indítások száma óránkénti [max.] |
12 |
IP protection class |
IP22 |
Kompresszor tápellátása [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Konfigurációkód |
Egyszeres |
LRA |
140 A |
Max pressure (PS) - high side |
31.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
26.2 bar |
MCC |
25 A |
Model number |
HCP120T4LC8 |
Motor protection |
Belső túlterhelés elleni védelem |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] |
380 V |
Nominális feszültség alacsony értéke 60 Hz-en [V] |
460 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] |
415 V |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] |
460 V |
Nyomatékteljesítmény [Nm] |
3 N-m |
Nyomócső csőmérete [in] |
7/8 in |
Nyomócső magassága [mm] |
529 mm |
Nyomócső mérete [in] |
7/8 in |
Oil equalization |
Brazed |
Olaj típus |
PVE |
Olajreferencia |
320HV |
Olajtérfogat [L] |
2.66 L |
Power connections |
Csavarcsatlakozók, 10-32 UNF x 9.5 |
Product Name Description |
Scroll compressor HCP |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
19.2 A |
SCIP dosszié szám |
6987e9ab-f9b7-473c-9c29-6cb05443e8ef |
Shipped instructions |
Összeszerelési utasítások |
Shipped mounting |
Rögzítőkészlet alátétgyűrűkkel és hüvelyekkel |
Shipped oil |
Kezdeti olajtöltés |
Suction connection material |
- |
Szegmenshasználat |
Légkondicionálás |
Szélesség [mm] |
232 mm |
Szín |
Fekete |
Szívó oldal csatlakozás csőmérete [in] |
1 1/8 in |
Szívó oldal csatlakozás magassága [mm] |
380 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] |
1 1/8 in |
Tanúsítvány |
CE UL UKCA |
Technológia |
Scroll |
Tekercsellenállás 1-2 [Ohm] |
1.13 |
Tekercsellenállás 1-3 [Ohm] |
1.11 |
Tekercsellenállás 2-3 [Ohm] |
1.1 |
Teljes magasság [mm] |
556 mm |
Teljesítményszabályozás |
Állandó fordulatszámú |
Termékcsoport |
Hermetic compressors |
Típus |
HCP120 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Viszkozitás [cP] |
68 cP |
Ábraszám |
0SR6301B-4 |
Átmérő [mm] |
184 mm |