Pótalkatrészek és tartozékok kompresszorokhoz

Megjelenített termékcsoportok száma: 305

040B0120

COM 10C

Típus: COM 10C, Tápfeszültség [V] AC: 24, Max. Üzemi nyomás [bar]: 60.0, MaxOPD [bar]: 40.0, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 6

040B0147

Cable, Power cable

Kábelhossz [m]: 3.00, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 70, Tápfeszültség [V] AC: 24 - 230

040B0148

Cable, Relay cable

Kábelhossz [m]: 3.00, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 70, 24 V - 230 V

Megjelenítés: