A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 243
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 21.00 bar, 14.00 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 21.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 14.00, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 25.00 bar, 20.00 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 25.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 20.00, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Csúszósaru csatlakozók, Védettség: IP40
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 24.00 bar, 17.00 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 24.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 17.00, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 28.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 21.00, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Forrasztós, ODM, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 27.50 bar, 19.20 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 27.50, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 19.20, Reszet funkció: Manuális, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 28.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 20.00, Reszet funkció: Manuális, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 24.00 bar, 17.50 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 24.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 17.50, Reszet funkció: Manuális, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 26.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 20.00, Reszet funkció: Manuális, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 28.00 bar, 21.00 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 28.00, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 21.00, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NC), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Csúszósaru csatlakozók, Védettség: IP40
Patron nyomáskapcsoló, ACB, 3.70 bar, 2.70 bar
Magasabb aktív nyomás [bar]: 3.70, Alacsonyabb aktív nyomás [bar]: 2.70, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPST(NO), Nyomás csatlakozás típusa: Kúpos, Nyomás csatlakozás mérete: ¼ in, Elektr. csatl.: Kábel, Védettség: IP65