Megjelenített termékcsoportok száma: 143

017-140066

Nyomáskapcsoló, RT200

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.20 - 6.00, Differencia [bar]: 0.25 - 1.20, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0

017-140166

Nyomáskapcsoló, RT116

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differencia [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0

017-140266

Nyomáskapcsoló, RT112

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differencia [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0

017-140666

Nyomáskapcsoló, RT116

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differencia [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktus funkció: SPDT arany, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0

017-140766

Nyomáskapcsoló, RT121

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Differencia [bar]: 0.09 - 0.40, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0

017-140866

Nyomáskapcsoló, RT5

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 4.00 - 17.00, Differencia [bar]: 1.20 - 4.00, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0

017-140966

Nyomáskapcsoló, RT110

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.20 - 3.00, Differencia [bar]: 0.08 - 0.25, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0

017-141566

Nyomáskapcsoló, RT112

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0.10 - 1.10, Differencia [bar]: 0.07 - 0.16, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0

017-141666

Nyomáskapcsoló, RT116

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 1.00 - 10.00, Differencia [bar]: 0.33 - 1.30, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 22.0

017-141866

Nyomáskapcsoló, RT121

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -1.00 - 0.00, Differencia [bar]: 0.09 - 0.40, Kontaktus funkció: SPDT, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 3/8, Nyomás male/female: Apa, Védettség: IP66, Max. Üzemi nyomás [bar]: 7.0

Megjelenítés: