Elektronikus időzítő, ETB
Elektronikus időzítő, ETB

Funkció: Kikapcsolás késleltetés, Időtartomány: 0,5 - 20 Min, Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.]: 110, Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.]: 240

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.03 kg
Nettó súly 0.03 kg
EAN 5702423005963

 

Csomagolási formátum Multi-csomag
Funkció Kikapcsolás késleltetés
Használat termékhez CI 6-50
Időtartomány 0,5 - 20 Min
Mennyiség csomagolási módonként 100 pc
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [max.] 240 V
Mágnestekercs feszültsége @ 50/60 Hz [min.] 110 V
Tanúsítvány CE
EAC
Termékcsoport Mágneskapcsolók és motorindítók
Termékleírás Elektronikus rápattintható időzítő
Terméknév Elektronikus időzítő
Típus ETB
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [max.] 240 V
Vezérlőfeszültség, 50/60 Hz [V] [min.] 110 V

Tartozékok

Alkatrészek

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Szerviztermékek