Folyadékszint-kapcsolók

Megjelenített termékcsoportok száma: 7

Folyadékszint-kapcsoló, RT280A

Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT (NZ) SPDT, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]: -50, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 10, Érzékelőtípus: Hőérzékelő elem

Folyadékszint-kapcsoló, RT281A

Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]: -30, Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]: 20, Érzékelőtípus: Hőérzékelő elem

Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38

Normál csatlakozás: EN 10220, Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11, Védettség: IP65

Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38

Normál csatlakozás: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1 ", Csatlakozás típusa: Illesztővarratos, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11, Védettség: IP65

Folyadékszint-kapcsoló, AKS 38

Normál csatlakozás: ASME B 16.11, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/4 in, Csatlakozás típusa: Hegesztötokos, Elektromos csatlakozás mérete: Pg 11, Védettség: IP65

Megjelenítés: