A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 33
Típus: B0, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: 3.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -3.0, Hideg bekapcsolás [°C]: -4.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -11.8, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000
Típus: B0, Típusjelölés: Standard termosztát, Használat termékhez: Hűtők, Meleg bekapcsolás [°C]: -2.0, Meleg kikapcsolás [°C]: -11.0, Hideg bekapcsolás [°C]: -9.7, Hideg kikapcsolás [°C]: -21.0, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000
Típus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: -8.0, Meleg kikapcsolás [°C]: -16.0, Hideg bekapcsolás [°C]: -15.2, Hideg kikapcsolás [°C]: -25.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000
Típus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: -10.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -16.0, Hideg bekapcsolás [°C]: -19.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -26.0, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000
Típus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: -13.0, Meleg kikapcsolás [°C]: -21.0, Hideg bekapcsolás [°C]: -20.4, Hideg kikapcsolás [°C]: -30.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 800