B0

077B0024

Típus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: -13.0, Meleg kikapcsolás [°C]: -21.0, Hideg bekapcsolás [°C]: -20.4, Hideg kikapcsolás [°C]: -30.5, Kapilláris cső hossza [mm]: 800

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.08 Kg
Nettó súly 0.075 Kg
Volume 0.236 Liter
EAN 5702424002787

 

Beállítási pozíció MELEG
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozás 6,3 x 0,8 mm All
Csomagolási formátum Ipari csomag
EU RoHS compliance Out of scope
Hideg bekapcsolás [°C] -20.4 °C
Hideg kikapcsolás [°C] -30.5 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [mm] 800 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] 760 mmHg
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -25 °C
Meleg bekapcsolás [°C] -13 °C
Meleg kikapcsolás [°C] -21 °C
Mennyiség csomagolási módonként 100 pc
Product Name Description Termosztát
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Tanúsítvány BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Termékcsoport Mechanical cold controls
Típus B0
UK RoHS compliance Out of scope

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality