B0
B0

077B0023

Típus: B0, Meleg bekapcsolás [°C]: -10.5, Meleg kikapcsolás [°C]: -16.0, Hideg bekapcsolás [°C]: -19.5, Hideg kikapcsolás [°C]: -26.0, Kapilláris cső hossza [mm]: 1000

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.08 kg
Nettó súly 0.08 kg
EAN 5702424005191

 

Beállítási pozíció MELEG
Csatlakozás 6,3 X 0,8 MM ALL
Csomagolási formátum Ipari csomag
Hideg bekapcsolás [°C] -19.5 °C
Hideg kikapcsolás [°C] -26 °C
Kapilláris cső hossza [mm] 1000 mm
Kiigazítva ezen a nyomáson [mm Hg] 760 mmHg
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] 65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] -25 °C
Meleg bekapcsolás [°C] -10.5 °C
Meleg kikapcsolás [°C] -16 °C
Mennyiség csomagolási módonként 100 pc
Tanúsítvány BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Termékcsoport Mechanical Cold Controls
Terméknév Termosztát
Típus B0

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services