A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 13
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Max. Üzemi nyomás [bar]: 48.0, Furatok száma: 2
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Max. Üzemi nyomás [bar]: 48.0, Furatok száma: 3
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [in]: 1/2 IN, Max. Üzemi nyomás [bar]: 48.0, Furatok száma: 2, Kimenet mérete [in]: 1/4 IN
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Bemenet mérete [in]: 1/2 IN, Max. Üzemi nyomás [bar]: 48.0, Furatok száma: 3, Kimenet mérete [in]: 1/4 IN
Belépő csatlakozás típus: Forrasztós, ODM, Max. Üzemi nyomás [bar]: 48.0, Furatok száma: 2