Belső hőcserélők

Megjelenített termékcsoportok száma: 10

Cső a csőben hőcserélő, HE 0.5

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 12.00, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0

Cső a csőben hőcserélő, HE 0.5

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0

Cső a csőben hőcserélő, HE 1.0

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 16.00, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0

Cső a csőben hőcserélő, HE 1.0

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0

Cső a csőben hőcserélő, HE 1.5

Belépő csatlakozás típus: FORRASZTÓS, ODF, Bemenet mérete [mm]: 18.00, Max. Üzemi nyomás [bar]: 28.0

Megjelenítés: