Rendszerkezelő, AK-SM 850
Rendszerkezelő, AK-SM 850

080Z4001

Szabályozó típusa: Rendszerkezelő, Hűtési licenc, Kommunikáció típusa: ETHER;LON RS485;MODBUS;RS485

Termékadatok

Bruttó tömeg 2.47 kg
Nettó súly 1.78 kg
EAN 5702428816809

 

Application area Hűtési licenc
Csomagolási formátum Egyes csomag
Digitális kimenetek (DO) [pc] 2 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció Adatgyűjtés, monitorozóegység
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
Készülék
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Szabályozó típusa Rendszerkezelő
Tanúsítvány C-TICK
CE
C UL US LISTÁZOTT
CMIM
Termék nyelve Kínai
Cseh
Dán
Holland
Angol
Francia
Német
Magyar
Olasz
Lengyel
Portugál
Orosz
Spanyol
Termékcsoport Felügyeleti megoldások
Terméknév Rendszerkezelő
További információk + kijelző és billentyűzet
Tápfeszültség [V] a.c. [max.] 240 V
Tápfeszültség [V] a.c. [min.] 100 V
Tápfeszültség [V] AC [max.] 240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.] 100 V
Típus AK-SM 850
Védettség IP20

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services