Hidegtárolókamra-vezérlő, AK-RC103
Hidegtárolókamra-vezérlő, AK-RC103

080Z3206

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Funkció: Hűtőkamrák kezelése, Tápfeszültség [V] AC: 400, Csomagolási formátum: Egyes csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 1

Termékadatok

Bruttó tömeg 7.77 kg
Nettó súly 6.95 kg
EAN 5702428170666

 

Application area Aggregát
Csomagolási formátum Egyes csomag
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció Hűtőkamrák kezelése
Kijelző elöl Igen
Kompresszorok max. száma 1 pc
Készülék 2 érzékelővel
Megjegyzések PIN C: CODE 8: HI - LOW:148BAR
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Szabályozó típusa Optyma szabályzó 3 fázis (7,5 LE)
Szelep kimenet típusa (TXV)
Tanúsítvány CE
Teljesítményfelvétel [VA] 10 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Terméknév Hidegtárolókamra-vezérlő
További információk Áramerősség-tartomány: 5 kW/11-16 A
Tápfeszültség [V] a.c. 400 V
Tápfeszültség [V] AC 400 V
Típus AK-RC103
Védettség IP65

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek