Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202C-MS
Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202C-MS

084B8543

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Funkció: 4 kimenet, 2 hőm. érzékelő, DI, Tápfeszültség [V] AC: 230, Kommunikáció típusa: Opcionális LON,;Opcionális MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.26 kg
Nettó súly 0.21 kg
EAN 5702428490245

 

Application area Hűtésvezérlés
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció 4 kimenet, 2 hőm. érzékelő, DI
Hőm. Érzékelő támogatása NTC 5000
NTC10000
NTC2000
NTC2500
NTC3000
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa Opcionális LON,
Opcionális MODBUS
Kompresszorok max. száma 1 pc
Készülék
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Szabályozó típusa Hűtő Vezérlő (hőm.)
Tanúsítvány C UR US
C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
Teljesítményfelvétel [VA] 2.5 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Terméknév Hűtőberendezés-vezérlő (TXV)
Tápfeszültség [V] a.c. 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus EKC 202C-MS

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek