Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202A
Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), EKC 202A

084B8621

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Customer Service Center

Funkció: 2 kimenet, 2 hőm. érzékelő, DI, Tápfeszültség [V] AC: 230, Kommunikáció típusa: Opcionális LON,;Opcionális MODBUS, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.17 kg
Nettó súly 0.16 kg
EAN 5702428089227

 

Application area Hűtésvezérlés
Azonos termék 084B8521
Csomagolási formátum Ipari csomag
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció 2 kimenet, 2 hőm. érzékelő, DI
Hőm. Érzékelő támogatása NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa Opcionális LON,
Opcionális MODBUS
Kompresszorok max. száma 1 pc
Mennyiség csomagolási módonként 30 pc
Szabályozó típusa Hűtő Vezérlő (hőm.)
Tanúsítvány C UR US
C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
Teljesítményfelvétel [VA] 1.5 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Terméknév Hűtőberendezés-vezérlő (TXV)
További információk Csatlakozódugaszok nélkül
Tápfeszültség [V] a.c. 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus EKC 202A

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek