Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), AK-CC 250A
Hűtőberendezés-vezérlő (TXV), AK-CC 250A

Funkció: Hőm. multifunkciós alk., 4 relé, Tápfeszültség [V] AC: 230, Kommunikáció típusa: MODBUS, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.25 kg
Nettó súly 0.22 kg
EAN 5702428433877

 

Application area Hűtésvezérlés
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció Hőm. multifunkciós alk., 4 relé
Hőm. Érzékelő támogatása NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Kijelző elöl Igen
Kommunikáció típusa MODBUS
Kompresszorok max. száma 2 pc
Mennyiség csomagolási módonként 20 pc
Szabályozó típusa Hűtő Vezérlő (hőm.)
Tanúsítvány C UR US
C-TICK
CE
Intertek Semco
Teljesítményfelvétel [VA] 2.5 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Terméknév Hűtőberendezés-vezérlő (TXV)
További információk Univerzális, adatkomm. beépítve
Tápfeszültség [V] a.c. 230 V
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus AK-CC 250A

Tartozékok

Alkatrészek

Replacement

Replacement

Replacement

DrivePro® Szerviztermékek