Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő (EEV), AK-CC 550F
Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő (EEV), AK-CC 550F

084B8073

Hűtésvezérlés, Funkció: AKV, Pe, multifunkciós, 5 relé, Kommunikáció típusa: MODBUS; Opcionális DANBUSS; Opcionális LON; Opcionális MODBUS, Termékjellemzők: CO2-komp.; Pe-jel; S2 befecskendezésvezérlés;

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.66 kg
Nettó súly 0.53 kg
EAN 5702428996440

 

Application area Hűtésvezérlés
Azonos termék 084B8173
Csomagolási formátum Multi-csomag
Elpárologtatók max. száma 1 pc
Frekvencia [Hz] 50/60 Hz
Funkció AKV, Pe, multifunkciós, 5 relé
Kijelző - opció EKA 163A
EKA 163B
EKA 164A
Kijelző elöl Igen
Kimenőfeszültség [V] AC 230 V
Kommunikáció típusa MODBUS
Opcionális LON
Opcionális MODBUS
Opcionális DANBUSS
Mennyiség csomagolási módonként 10 pc
Szabályozó típusa Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő (AKV)
Szelep kimenet típusa AKV (EEV)
Tanúsítvány C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
LLC CDC TYSK
CMIM
Teljesítményfelvétel [VA] 5 VA
Termékcsoport Elpárologtató-/hűtőkamra-szab.
Termékjellemzők CO2-komp.
Pe-jel
S2 befecskendezésvezérlés
Flood evaporator control
Terméknév Hűtőbútor-/Hűtőkamra-vezérlő (EEV)
Tápfeszültség [V] AC 230 V
Típus AK-CC 550F
Érzékelő csatlakozás Csavaros sorkapocs

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality