OP-LCHC034
114X1781
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Kis elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R452A, Kompresszor tápellátása [V]: 230/1/50
Bruttó tömeg | 43.6 Kg |
Nettó súly | 30 Kg |
Volume | 144 Liter |
EAN | 5702428565325 |
Bruttó tömeg | 43.6 Kg |
Nettó súly | 30 Kg |
Volume | 144 Liter |
EAN | 5702428565325 |
Alkalmazások | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | GS34CLX |
Description | OP-LCHC034GSA01G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 70 dBA |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R452A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor típusa | BG_7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 990 m³/h |
Model number | OP-LCHC034 |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Product Name Description | Bare unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Régió |
Afrika Ázsia Európa Közel-Kelet Pacific |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/8 in |
Tanúsítvány |
CE EAC |
Tartály jóváhagyás | UL |
Technológia | Dugattyús |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ A01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 23 W |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 25 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 86 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 80 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.75 A |
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.55 A |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 300 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | A01 |
Alkalmazások | LBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | GS34CLX |
Description | OP-LCHC034GSA01G |
Elektromos kód | G |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ |
Feszültség 50 Hz [V] | 220 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 240 V |
Feszültségtartomány alacsony értéke 60 Hz-en [V] | 220 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 3/8 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 1 |
Fázisok száma (kompresszor) | 1 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 70 dBA |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R452A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 230/1/50 |
Kondenzátor típusa | BG_7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 990 m³/h |
Model number | OP-LCHC034 |
Nominális feszültség magas értéke 60 Hz-en [V] | 240 V |
Product Name Description | Bare unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Régió |
Afrika Ázsia Európa Közel-Kelet Pacific |
Sebességplatform | Fixed-speed |
Szegmenshasználat | Kis elpárolgási nyomás |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 5/8 in |
Tanúsítvány |
CE EAC |
Tartály jóváhagyás | UL |
Technológia | Dugattyús |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ A01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 23 W |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 60 Hz [W] | 25 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 86 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 60Hz [W] | 80 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.75 A |
Ventilátor áramerőssége @ 60 Hz [A] | 0.55 A |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [max.] | 240 V |
Ventilátorfeszültség @ 60 Hz (max.) [V] [min.] | 220 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 300 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | A01 |