OP-MPPM035VVLP01
114X4316
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Szegmenshasználat: Közepes elpárolgási nyomás, Hűtőközeg(ek): R404A; R507A; R452A; R448A; R449A, Kompresszor tápellátása [V]: 400/3/50
Bruttó tömeg | 154 Kg |
Nettó súly | 124 Kg |
Volume | 1028.16 Liter |
EAN | 5702428564540 |
Bruttó tömeg | 154 Kg |
Nettó súly | 124 Kg |
Volume | 1028.16 Liter |
EAN | 5702428564540 |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ035TGA |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MPPM035VVLP01 |
Elektromos kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Feszültség 50 Hz [V] | 360 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 5/8 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 3 |
Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 64 dBA |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 44 dBA |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 75 dBA |
Hossz [mm] | 481 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 1.62 mm³ |
Kondenzátor típusa | G7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 5200 m³/h |
MCC | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MPPM035VVLP01 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 360 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Product Name Description | Package unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 8.5 A |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 1406 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/4 in |
Tartály űrtartalma [L] | 6.2 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Technológia | Scroll |
Teljes magasság [mm] | 965 mm |
Teljesítményszabályozás | Inverter |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 130 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 220 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 500 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H3 |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 500 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | P01 |
Változtatható fordulatszám jóváhagyott frekvenciája | 50 Hz |
Alkalmazások | MBP |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ035TGA |
Csatlakozás típusa | FORRASZTÓS |
Description | OP-MPPM035VVLP01 |
Elektromos kód | E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
Feszültség 50 Hz [V] | 360 V |
Feszültség 50 Hz [V] [max.] | 440 V |
Folyadék csatlakozóvezetéke [in] | 5/8 in |
Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
Fázis | 3 |
Fázisok száma (kompresszor) | 3 |
Fázisok száma (ventilátor) | 1 |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (1 m-es távolságban) [db(A)] | 64 dBA |
Hangnyomás szintje 50 Hz-en (10 m-es távolságban) [db(A)] | 44 dBA |
Hangteljesítmény 50 Hz-en [db(A)] | 75 dBA |
Hossz [mm] | 481 mm |
Hűtőközeg(ek) |
R404A R448A R449A R452A R507A |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompresszor tápellátása [V] | 400/3/50 |
Kondenzátor belső térfogata | 1.62 mm³ |
Kondenzátor típusa | G7 |
Légáramlás 50 Hz-en [m³/h] | 5200 m³/h |
MCC | 9.8 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MPPM035VVLP01 |
Nominális feszültség alacsony értéke 50 Hz-en [V] | 360 V |
Nominális feszültség magas értéke 50 Hz-en [V] | 440 V |
Product Name Description | Package unit |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 8.5 A |
Szegmenshasználat | Közepes elpárolgási nyomás |
Szélesség [mm] | 1406 mm |
Szívó oldal csatlakozás mérete [in] | 3/4 in |
Tartály űrtartalma [L] | 6.2 L |
Tartály jóváhagyás | CE |
Technológia | Scroll |
Teljes magasság [mm] | 965 mm |
Teljesítményszabályozás | Inverter |
Termékcsoport | Condensing Units |
Típus | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventilátor leadott teljesítménye @ 50 Hz [W] | 130 W |
Ventilátor teljesítményfelvétele @ 50Hz [W] | 220 W |
Ventilátor tápellátása [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Ventilátor áramerőssége @ 50 Hz [A] | 0.96 A |
Ventilátor átmérője [mm] | 500 mm |
Ventilátorburkolat/-rács típusa | H3 |
Ventilátorfeszültség @ 50 Hz (max.) [V] [min.] | 230 V |
Ventilátorlapát mérete [mm] | 500 mm |
Ventilátorok száma | 1 |
Változat | P01 |
Változtatható fordulatszám jóváhagyott frekvenciája | 50 Hz |