Hőmérséklet-érzékelő, AKS 21 A, 5.00 m, Pt, 1000 Ohm
084N2008
Mérési tartomány [°C]: -60 - 200, Elektr. csatl.: Kábel, Kábeltípus: Szilikon
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Mérési tartomány [°C]: -60 - 200, Elektr. csatl.: Kábel, Kábeltípus: Szilikon
Bruttó tömeg | 0.186 Kg |
Nettó súly | 0.175 Kg |
Volume | 0.342 Liter |
EAN | 5702422026563 |
Bruttó tömeg | 0.186 Kg |
Nettó súly | 0.175 Kg |
Volume | 0.342 Liter |
EAN | 5702422026563 |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozás mérete | 2 vezeték |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 200 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -60 °C |
Kábelhossz | 196.85 in |
Kábelhossz [m] | 5 m |
Kábeltípus | Szilikon |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 180 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 356 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
Mérési tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Mérési tartomány [°C] [Min] | -60 °C |
Mérési tartomány [°F] [Max] | 392 °F |
Mérési tartomány [°F] [Min] | -76 °F |
Product Name Description | Hőmérséklet-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | AKS 21 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP67 |
Védőcső hossza [in] | 1.58 in |
Védőcső hossza [mm] | 40 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.23 in |
Védőcső átmérője [mm] | 5.8 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem szabványos | EN 60751 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése | B osztály |
Csomagolási formátum | Multi-csomag |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. csatl. | Kábel |
Elektromos csatlakozás mérete | 2 vezeték |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Max] | 200 °C |
Kábel hőmérséklet-tartománya [°C] [Min] | -60 °C |
Kábelhossz | 196.85 in |
Kábelhossz [m] | 5 m |
Kábeltípus | Szilikon |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 180 °C |
Környezeti hőmérséklet [°F] | 356 °F |
Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
Mérési tartomány [°C] [Max] | 200 °C |
Mérési tartomány [°C] [Min] | -60 °C |
Mérési tartomány [°F] [Max] | 392 °F |
Mérési tartomány [°F] [Min] | -76 °F |
Product Name Description | Hőmérséklet-érzékelő |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
Termékcsoport | Sensors |
Típus | AKS 21 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Vezetékek [db] | 2 pc |
Védettség | IP67 |
Védőcső hossza [in] | 1.58 in |
Védőcső hossza [mm] | 40 mm |
Védőcső átmérője [in] | 0.23 in |
Védőcső átmérője [mm] | 5.8 mm |
Védőhüvely anyaga | Stainless steel |
Érzékelő betét | Rögzített |
Érzékelő elem [db] | 1 pc |
Érzékelő elem ellenállása [Ohm] | 1000 |
Érzékelő elem szabványos | EN 60751 |
Érzékelő elem típusa | Pt |
Érzékelő elem tűrése | B osztály |