Gázérzékelő, GDC IR 10000
Gázérzékelő, GDC IR 10000

148H5072

Terméknév: Gázérzékelő, Típus: GDC IR 10000

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.89 kg
Nettó súly 0.89 kg
EAN 5702428185356

 

Alacsony riasztási határértékek [ppm] 5000 ppm
Csomagolási formátum Egyes csomag
Enclosure rating Nema (~) 4X
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] 122 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] -40 °F
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] 50 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] -40 °C
Hűtőközeg tartomány [ppm] [max.] 10000 ppm
Hűtőközeg tartomány [ppm] [min.] 0 ppm
Hűtőközeg(ek) R744
Magas riasztási határértékek [ppm] 9000 ppm
Mennyiség csomagolási módonként 1 pc
Teljesítményfelvétel [A] 0.3 A
Termékcsoport Érzékelők
Termékleírás Gázérzékelő
Terméknév Gázérzékelő
Tápfeszültség [V] DC [max.] 24 V
Tápfeszültség [V] DC [min.] 12 V
Típus GDC IR 10000
Válaszkésleltetés [s] 0 "
Védettség IP65
Áramfogyasztás [W] 4 W
Érzékelőtípus Infravörös

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services