Gázérzékelő, GDA EC 100
148H5005
Terméknév: Gázérzékelő, Típus: GDA EC 100
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Terméknév: Gázérzékelő, Típus: GDA EC 100
Bruttó tömeg | 0.86 kg |
Nettó súly | 0.86 kg |
EAN | 5702428185721 |
Bruttó tömeg | 0.86 kg |
Nettó súly | 0.86 kg |
EAN | 5702428185721 |
Alacsony riasztási határértékek [ppm] | 25 ppm |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Enclosure rating Nema (~) | 4X |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Hőmérséklet alkalmazása | Alacsony hőmérséklet |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 104 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 40 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Hűtőközeg tartomány [ppm] [max.] | 100 ppm |
Hűtőközeg tartomány [ppm] [min.] | 0 ppm |
Hűtőközeg(ek) | R717 |
Magas riasztási határértékek [ppm] | 35 ppm |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Teljesítményfelvétel [A] | 0.23 A |
Termékcsoport | Érzékelők |
Termékleírás | Gázérzékelő |
Terméknév | Gázérzékelő |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 24 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 12 V |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 24 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 12 V |
Típus | GDA EC 100 |
Válaszkésleltetés [s] | 0 " |
Védettség | IP65 |
Áramfogyasztás [W] | 4 W |
Érzékelőtípus | Elektromechanikus |
Alacsony riasztási határértékek [ppm] | 25 ppm |
Csomagolási formátum | Egyes csomag |
Enclosure rating Nema (~) | 4X |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
Hőmérséklet alkalmazása | Alacsony hőmérséklet |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 104 °F |
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | -40 °F |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 40 °C |
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -40 °C |
Hűtőközeg tartomány [ppm] [max.] | 100 ppm |
Hűtőközeg tartomány [ppm] [min.] | 0 ppm |
Hűtőközeg(ek) | R717 |
Magas riasztási határértékek [ppm] | 35 ppm |
Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
Teljesítményfelvétel [A] | 0.23 A |
Termékcsoport | Érzékelők |
Termékleírás | Gázérzékelő |
Terméknév | Gázérzékelő |
Tápfeszültség [V] AC [max.] | 24 V |
Tápfeszültség [V] AC [min.] | 12 V |
Tápfeszültség [V] DC [max.] | 24 V |
Tápfeszültség [V] DC [min.] | 12 V |
Típus | GDA EC 100 |
Válaszkésleltetés [s] | 0 " |
Védettség | IP65 |
Áramfogyasztás [W] | 4 W |
Érzékelőtípus | Elektromechanikus |