Gömbcsapok, JIP-WW, FB, kar, Teljes szelvényű, PN 40, DN 15, Hegesztett

065N0100

JIP-WW DN 15 PN40 L hi

Termékadatok

Bruttó tömeg 1.138 Kg
Nettó súly 1.05 Kg
Volume 1.457 Liter
EAN 5702421650004

 

A szeleptest anyaga Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Alkalmazás Távfűtés és távhűtés
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Hegesztett
Description JIP-WW DN 15 PN40 L hi
Elfordítási szög [°] 90 °
EU RoHS compliance Out of scope
Felszerelési irány Mind
Funkció Be/Ki
Hegesztési vég anyaga Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Hossz [mm] 230 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv-értékek [m³/h] 11 m³/h
Készüléktest anyaga Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 180 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Kúp/ülék tömítőanyag PTFE+C
Működtetés típusa Kézikerék
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 40 bar
Nyomásosztály PN 40
Nyílások száma 2
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepgolyó anyaga Rozsdamentes acél
Szelepméret DN 15
Szelepszár anyaga Rozsdamentes acél pl. X2CrNi19-11 (EN10272) / Anyagszám 1.4306
Szelepszár tömítőanyag PTFE/Grafit
Szeleptípus Teljes szelvényű
Szivárgási veszteség nagysága [% Kvs] Szivárgási veszteség nagysága A
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Tanúsítvány szabványa EN 12266, 1. rész P10–P11–P12 és 2. rész F20
97/23/EGK PED-irányelv, H1 modul
Termékcsoport Ball valves
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] -40 °C
Típus JIP-WW, FB, Handle
UK RoHS compliance Out of scope

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality