Padlófűtés-vezérlők, Danfoss Link™, Központi vezérlő, 230.0 V, 24 V, csatornák száma: 5
014G0103
Danfoss Link HC 5 kimenet, Vezetékes 24V
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Danfoss Link HC 5 kimenet, Vezetékes 24V
Bruttó tömeg | 1.268 Kg |
Nettó súly | 1.08 Kg |
Volume | 3.762 Liter |
EAN | 5702425089114 |
Bruttó tömeg | 1.268 Kg |
Nettó súly | 1.08 Kg |
Volume | 3.762 Liter |
EAN | 5702425089114 |
csatornák száma | 5 |
Description | Danfoss Link HC 5 kimenet |
Falsíki | Igen |
Fűtés, szabályozás típusa | Központi vezérlő |
Hőmérséklet-szabályozás | Igen |
Interfészek | Vezetékes 24V |
IP protection class | IP 30 |
Kazán relé | Igen |
Kimenetek száma [db] | 5 pc |
Kimenőfeszültség [V] DC | 24 V |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szivattyúrelé | Igen |
Süllyeszthető | Nem |
Termékcsoport | Floor Heating Controls |
Tápfeszültség [V] | 230 V |
Típus | Danfoss Link™ |
Vezeték nélküli átvitel [m] [Max] | 30 m |
Átviteli frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
csatornák száma | 5 |
Description | Danfoss Link HC 5 kimenet |
Falsíki | Igen |
Fűtés, szabályozás típusa | Központi vezérlő |
Hőmérséklet-szabályozás | Igen |
Interfészek | Vezetékes 24V |
IP protection class | IP 30 |
Kazán relé | Igen |
Kimenetek száma [db] | 5 pc |
Kimenőfeszültség [V] DC | 24 V |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szivattyúrelé | Igen |
Süllyeszthető | Nem |
Termékcsoport | Floor Heating Controls |
Tápfeszültség [V] | 230 V |
Típus | Danfoss Link™ |
Vezeték nélküli átvitel [m] [Max] | 30 m |
Átviteli frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |