Termékadatok

Bruttó tömeg 188.2 kg
Nettó súly 187.4 kg
EAN 5702421555309

 

Anyag Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG25)
Csatlakozási méretek 250
Csatlakozástípusok Karima
Háló lyuksűrűsége [lyuk/cm²] 25
Háló méret [mm] 1.18 mm
Kv-értékek [m³/h] 1260 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 50%
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 300 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] -10 °C
Leírás FVF DN250 PN16 Dugóval
Névleges nyomás [bar] 16 bar
Szállítható közeg Cirkulációs víz
Szűrő típusa Dugóval
Tanúsítvány szabványa DIN EN 1092-2
Termékcsoport Kiegészítő termékek
Típus FVF
Átmérő [mm] 250 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality