Termékadatok

Bruttó tömeg 0.514 Kg
Nettó súly 0.514 Kg
Volume 0.851 Liter
EAN 5702420012674

 

2. funkció Osztószelep
A szeleptest anyaga Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5)
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Beépítési változat szabad
Bypass nyílás szivárgás max. [% Kvs] 0.1 %
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozási méretek Rp 1/2
Csatlakozástípusok Belső menet
Description VMV PN16 15/2,5 3-járatú belső men. RAV csatl.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkció Keverőszelep
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 2.5 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.6 bar
Nyílások száma 3
Névleges nyomás [bar] 16 bar
PN alternatív VSP 10
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám f1191696-ea02-4df4-a5cd-d40d3deecab5
SCIP dosszié terméknév 065F0015
Szabályozási arány 1:30
Szelephez való csatlakozás típusa RAV
Szelepkúp anyag EPDM
Szeleplöket [mm] 2 mm
Szeleporsó pozíció B-AB (Záró)
Szelepszár anyag Rozsdamentes acél
Szelepülék anyag Vörösötvözet, anyagszám 2.1096.1 (RG5)
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg District heating/cooling circulation water
Termékcsoport Motorized control valves
Típus VMV
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Közelítőleg lineáris
Záró nyomáskülönbség (keverő) [bar] [Max] 0.6 bar
Záró nyomáskülönbség (osztó) [bar] [Max] 0.6 bar
Átmérő [mm] 15 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality