VFGS 2, 32.00 m³/h, Karima

065B2435

VFGS2 PN16 50/32 2-járatú karimás előremen./vissza.

Termékadatok

Bruttó tömeg 17.2 Kg
Nettó súly 17.074 Kg
Volume 25.639 Liter
EAN 5702421803523

 

A szeleptest anyaga Szürkeöntvény EN-GJL-250 (GG-25)
Alkalmazás Gőz
Beépítési változat szabad
China RoHS compliance Out of scope
Csatlakozástípusok Karima
Description VFGS2 PN16 50/32 2-járatú karimás előremen./vissza.
EU RoHS compliance Out of scope
Funkció Nyomásmentesítés
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 32 m³/h
Közeg alternatíva Cirkulációs víz
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 300 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 16 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 16 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szeleplöket [mm] 12 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.03
Szállítható közeg Gőz
Termékcsoport Pressure flow controllers
Típus VFGS 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris optimalizált
Átmérő [mm] 50 mm

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality