VFG 33
VFG 33

065B2600

VFG 33 DN40 PN16 Kvs 20

Termékadatok

Bruttó tömeg 18.08 kg
Nettó súly 17.93 kg
EAN 5702421805176

 

2. funkció Keverőszelep
A szeleptest anyaga Gömbgrafitos öntöttvas EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Alkalmazás Távfűtés
Beépítési változat szabad
Bypass nyílás szivárgás max. [% Kvs] 0.05 %
Csatlakozástípusok Karima
Funkció Nyomásmentesítés
Kavitációs tényező 0.55
Kv-értékek [m³/h] 20 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 200 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Leírás VFG33 PN16 40/20 3-járatú karimás előremen./vissza.
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 16 bar
Nyílások száma 3
Névleges nyomás [bar] 16 bar
Szabályozási arány 1:50
Szelepkúp anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4404
Szeleplöket [mm] 12 mm
Szeleporsó pozíció A-AB: Nyitó
Szelepülék anyag Rozsdamentes acél, anyagszám 1.4021
Szivárgás a nyíláson keresztül, max. [% Kvs] 0.05
Szállítható közeg Cirkulációs víz
Termékcsoport Motoros szabályozószelepek
Típus VFG 33
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris
Átmérő [mm] 40 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services