Termékadatok

Bruttó tömeg 0.31 kg
Nettó súly 0.31 kg
EAN 5702420004945

 

A szeleptest anyaga Sárgaréz w. szám 2.0402
Alkalmazás Fűtés és Hűtés
Beépítési változat szabad
Csatlakozási méretek Bemenet Rp 1/2 Kimenet R 1/2 Bemenet Rp 1/2, Kimenet R 1/2
Csatlakozástípusok Belső menet
Funkció Szabályozószelep
Kavitációs tényező 0.5
Kv-értékek [m³/h] 1.5 m³/h
Közeg alternatíva Glikolos víz, töménység max. 30%
Közeg pH [Max] 10
Közeg pH [Min] 7
Közeghőmérséklet [°C] [Max] 120 °C
Közeghőmérséklet [°C] [Min] 2 °C
Leírás RAV PN10 15/1,5 2-járatú/8 belső men. Sarok
Normál csatlakozás ISO 7/1
Nyomáskülönbség-tartomány [bar] [Max] 0.8 bar
Nyílások száma 2
Névleges nyomás [bar] 10 bar
PN alternatív VSP 6
Szelepkúp anyag NBR gumi
Szeleplöket [mm] 1.1 mm
Szeleporsó pozíció Záró
Szállítható közeg Cirkulációs víz
Termékcsoport Motoros szabályozószelepek
Típus RAV
Vízátfolyási jelleggörbe Lineáris
Átmérő [mm] 15 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services