A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 11
Tartozékok, visszatérő csavarzatok, Védősapka, Szelepekhez: RLV; RLV-KDV, Összes méret
Védősapka a következőhöz: RLV, RLV-KD, RLV-K, VHS, RA-/KW/KE/KEW. Ø25, M22, nikkelezett
Tartozékok, visszatérő csavarzatok, Védősapka, Szelepekhez: RA-KE/KEW; VHS; RA-K/KW; RLV-K; RLV; RLV-KDV, DN15; DN20
Védősapka a következőhöz: RLV-S 15, RLV-S 20, RLV-K, RLV-KD, RLV-KS. Ø24, M20, nikkelezett
Tartozékok, visszatérő csavarzatok, Ürítőcsap, Szelepekhez: VHS; RLV-K; RLV, Összes méret
Leeresztőcsap RLV, RLV-K és RLV-KD számára a radiátorvíz leeresztéséhez vagy feltöltéséhez.
Tartozékok, visszatérő csavarzatok, Adapter, Szelepekhez: RLV-KS, Összes méret
Adapter RLV-KS-hez tömítéssel, G ¾" külső menet
Tartozékok, visszatérő csavarzatok, Adapter, Szelepekhez: VHS-DV; RLV-K; RLV-KDV; VHS-UN, Összes méret
Adapter RLV-K számára G3/4 A belső menetes radiátorszelephez való tömítéssel. 20 db
Tartozékok, visszatérő csavarzatok, Adapter, Szelepekhez: VHS-DV; RLV-K; RLV-KDV; VHS-UN, Összes méret
Öntömítő csatlakozócsonk RLV-K számára, G 1/2 belső menetes radiátorszelephez. 20 db
Tartozékok, visszatérő csavarzatok, Adapter, Szelepekhez: RLV-KS, Összes méret
Öntömítő csatlakozócsonk RLV-KS számára, G 1/2 belső menetes radiátorszelephez. 20 db
Tartozékok, visszatérő csavarzatok, Adapter, Szelepekhez: RLV-KB, Összes méret
Self-sealing connection nipple with o-ring for RLV-KB, for valve radiator with G 1/2 internal thread