Tartozékok, VHS-szelepek, Burkolat, Sarok, Fehér RAL 9010
013G4671
A termék gyártása megszűnt.
Sarokváltozatú burkolat karimával, fehér RAL 9010, nedves lakkozásra alkalmas.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Sarokváltozatú burkolat karimával, fehér RAL 9010, nedves lakkozásra alkalmas.
Bruttó tömeg | 0.08 Kg |
Nettó súly | 0.08 Kg |
Volume | 0.865 Liter |
EAN | 5702420052526 |
Bruttó tömeg | 0.08 Kg |
Nettó súly | 0.08 Kg |
Volume | 0.865 Liter |
EAN | 5702420052526 |
Description | Sarokváltozatú burkolat karimával, fehér RAL 9010, nedves lakkozásra alkalmas. |
Felépítés | Sarok |
Kiegészítő típusa | Burkolat |
Méret | All sizes |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepekhez | VHS angle |
Szín | Fehér RAL 9010 |
Termékcsoport | VHS valves |
Típus | Accessories, VHS Valves |
Description | Sarokváltozatú burkolat karimával, fehér RAL 9010, nedves lakkozásra alkalmas. |
Felépítés | Sarok |
Kiegészítő típusa | Burkolat |
Méret | All sizes |
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Szelepekhez | VHS angle |
Szín | Fehér RAL 9010 |
Termékcsoport | VHS valves |
Típus | Accessories, VHS Valves |