PEX műanyag csövekhez

Megjelenített termékcsoportok száma: 9

Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 1/2" A, 15x2.5

PEX fittings for pipe 15 x 2,5 mm

Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 3/4", 14x2

PEX csőszerelvények 14 x 2 mm

Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 3/4", 15x2.5

PEX csőszerelvények 15 x 2.5 mm

Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 3/4", 16x2

PEX csőszerelvények 16 x 2 mm

Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 3/4", 18x2

PEX csőszerelvények 18 x 2 mm

Megjelenítés: