Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 3/4", 20x2.5, Nikkelezett

013G4161

PEX csőszerelvények 20 x 2.5 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.076 Kg
Nettó súly 0.072 Kg
Volume 0.05 Liter
EAN 5702420033471

 

Befejezés Nikkelezett
Csatlakozások G 3/4"
Csövekhez PEX műanyag
Csőméret [mm] 20x2.5
Description PEX csőszerelvények 20 x 2.5 mm
Használat Pex csövekhez
In scope of WEEE and contain batteries No
Menet Belső
Próbanyomás [bar] 10 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP dosszié terméknév Fittings for plastic pipe, 3/4"
Szelepekhez Kapcsok
Osztó-gyűjtő CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Termékcsoport Compression fittings
Típus Compression fittings for PEX plastic tubings
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 95 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 6 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality