Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 3/4", 14x2
Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 3/4", 14x2

013G4154

PEX csőszerelvények 14 x 2 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.07 kg
Nettó súly 0.07 kg
EAN 5702420032887

 

Befejezés Nickel plated
Csatlakozások G 3/4"
Csövekhez PEX műanyag
Csőméret 14x2
Használat Pex csövekhez
Leírás PEX csőszerelvények 14 x 2 mm
Menet Belső
Próbanyomás [bar] 10 bar
Szelepekhez Kapcsok
Osztó-gyűjtő CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Termékcsoport Szorítógyűrűk
Típus Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 95 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 6 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services