Szorítógyűrűs szerelvények PEX csővezetékekhez, G 1/2" A, 15x2.5, Nikkelezett

013G4147

PEX csőcsatlakozó 15 x 2,5 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.034 Kg
Nettó súly 0.034 Kg
Volume 0.083 Liter
EAN 5702420032849

 

Befejezés Nikkelezett
Csatlakozások G 1/2" A
Csövekhez PEX műanyag
Csőméret [mm] 15x2.5
Description PEX csőcsatlakozó 15 x 2,5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Használat Pex csövekhez
In scope of WEEE and contain batteries No
Menet Külső
Próbanyomás [bar] 10 bar
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 69281211-20a8-4328-8a70-3a17301534fa
SCIP dosszié terméknév FITTING FOR 15X2,5MM PEX TUBE, G."A
Szelepekhez RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Termékcsoport Compression fittings
Termékcímke Yes
Típus Compression fittings for PEX plastic tubings
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 95 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 6 bar

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality