Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 1/2" A, 14x2
Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez, G 1/2" A, 14x2

013G4174

Alupex fittings for pipe 14 x 2 mm

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.04 kg
Nettó súly 0.04 kg
EAN 5702420033006

 

Befejezés Nickel plated
Csatlakozások G 1/2" A
Csövekhez Alupex
Csőméret 14x2
Használat AluPexhez
Leírás Alupex fittings for pipe 14 x 2 mm
Menet Külső
Próbanyomás [bar] 10 bar
Szelepekhez RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Termékcsoport Szorítógyűrűk
Típus Szorítógyűrűs szerelvények Alupex csővezetékekhez
Áramlási hőmérséklet [°C] [Max] 95 °C
Üzemi nyomás [bar] [Max] 6 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services