mTRV helyiségérzékelő

Megjelenített termékcsoportok száma: 32

RA 2000 Érzékelők, RA 2910, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, csatlakoztatás rögzítőgyűrűvel és imbuszcsavarral

RA 2000 Érzékelők, RA 2920, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, tamperproof, csatlakoztatás rögzítőgyűrűvel és imbuszcsavarral

RA 2000 Érzékelők, RA 2922, Gáz, Érzékelőtípus: Távérzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, tamperproof, csatlakoztatás rögzítőgyűrűvel és imbuszcsavarral

RA 2000 Érzékelők, RA 2940, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, pozitív elzárási funkció

RA 2000 Érzékelők, RA 2944, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, pozitív elzárási funkció

Megjelenítés: