RAW érzékelők, RAW 5010, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA
RAW érzékelők, RAW 5010, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA

013G5010

Fehér aljzat.

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.15 kg
Nettó súly 0.13 kg
EAN 5702420018409

 

Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Leírás Fehér aljzat.
Sensor version RAW 5010
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RAW érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RAW
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Snap
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality