RAS-C Érzékelők, RAS-C 5023, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA
RAS-C Érzékelők, RAS-C 5023, Folyadék, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 8 °C - 28 °C, RA

013G5023

Fekete aljzat, Hőmérséklet-korlátozási funkció.

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.15 kg
Nettó súly 0.14 kg
EAN 5702420052601

 

Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Leírás Fekete aljzat, Hőmérséklet-korlátozási funkció.
Sensor version RAS-C 5023
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Black RAL 9005 / White RAL 9016
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RAS-C Érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 28 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 8 °C
Érzékelő felépítése RAS-C
Érzékelő közege Folyadék
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Snap
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality