RA/VL érzékelők, RA 2950, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RAVL
RA/VL érzékelők, RA 2950, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RAVL

013G2950

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, megfelel a régebbi Danfoss RA/VL 26 mm-es szelepekhez

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.14 kg
Nettó súly 0.14 kg
EAN 5702420048055

 

A készlet tartalma Sensor
Elzárási funkció Nem
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Leírás Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, megfelel a régebbi Danfoss RA/VL 26 mm-es szelepekhez
Sensor version RA 2950
Szelephez való csatlakozás típusa RAVL
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RA/VL érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 5 °C
Érzékelő felépítése RA/VL 2000
Érzékelő közege Gáz
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Clamp ring
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality