RA/V érzékelők, RA 2960, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2960

Ez a termék nem elérhető ebben a boltban. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi ügyfélszolgálattal.

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, megfelel a régebbi Danfoss RA/V 34 mm-es szelepekhez

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.15 Kg
Nettó súly 0.136 Kg
Volume 0.344 Liter
EAN 5702420048079

 

A készlet tartalma Érzékelő
Description Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, megfelel a régebbi Danfoss RA/V 34 mm-es szelepekhez
Elzárási funkció Nem
EU RoHS compliance Yes
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 0 m
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Szelephez való csatlakozás típusa RAV
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiator Sensors
Típus RA/V Sensors
UNSPSC-KÓD 40101801
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 5 °C
Érzékelő felépítése RA/V 2000
Érzékelő közege Gáz
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Rögzítőgyűrű
Érzékelőtípus Beépített érzékelő
Érzékelőváltozat RA 2960

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality