RA 2000 Érzékelők, RA 2944, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA
RA 2000 Érzékelők, RA 2944, Gáz, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

013G2944

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, pozitív elzárási funkció

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.17 kg
Nettó súly 0.16 kg
EAN 5702425186721

 

Elzárási funkció Igen
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
Leírás Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, pozitív elzárási funkció
Sensor version RA 2944
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiátorérzékelők
Típus RA 2000 Érzékelők
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 5 °C
Érzékelő felépítése RA 2000
Érzékelő közege Gáz
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa RA-click
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services