RA 2000 Érzékelők, RA 2922, Gáz, Érzékelőtípus: Távérzékelő, 5 °C - 26 °C, RA

013G2922

A termék gyártása megszűnt.
Kínálunk helyette mást.

Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, tamperproof, csatlakoztatás rögzítőgyűrűvel és imbuszcsavarral

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.228 Kg
Nettó súly 0.228 Kg
Volume 0.447 Liter
EAN 5702420048222

 

A készlet tartalma Érzékelő
Capillary tube length [ft] [Max] 6.5 ft
China RoHS compliance Out of scope
Description Fagyvédelem, beállított hőmérséklet korlátozása és zárolása, tamperproof, csatlakoztatás rögzítőgyűrűvel és imbuszcsavarral
Elzárási funkció Nem
EU RoHS compliance Out of scope
Fagyvédelem Igen
Hőmérséklet-korlátozás Nagy sűrűségű polietilén
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilláris cső hossza [m] [Max] 2 m
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok No
Sensor setting temperature [°F] [Max] 79 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 41 °F
Szelephez való csatlakozás típusa RA
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Radiator Sensors
Típus RA 2000 Sensors
UK RoHS compliance Out of scope
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 26 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 5 °C
Érzékelő felépítése RA 2000
Érzékelő közege Gáz
Érzékelőhöz való csatlakozás típusa Allen screw
Érzékelőtípus Távérzékelő
Érzékelőváltozat RA 2922

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality