Danfoss Eco™ Bluetooth, Adapter típus: RA; M30
Danfoss Eco™ Bluetooth, Adapter típus: RA; M30

014G1002

Stand-alone electronic thermostatic radiator valve

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.25 kg
Nettó súly 0.1 kg
EAN 5702425148651

 

A szelepmozgató típusa Electromechanical
Adapter típus RA
M30
Alkalmazás Residential (pollution degree 2)
Elem élettartam [év] 2 yr
Fűtés, szabályozás típusa Radiator thermostat
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] 28 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] 4 °C
Kijelzőtípus LCD with backlight
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] 40 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] 0 °C
Leírás Stand-alone electronic thermostatic radiator valve
Merülő elem jelzése Igen
Noise level Heat dB(A) JIS C 9612 <30
Open-window function Yes
Power consumption (standby) [mW] 3 mW
Safety classification Type 1
Spindle movement Linear, up to 4.5 mm, max. 2 mm on valve (1 mm/s)
System integration Stand-alone
Szabályozás PID
Szoftver besorolása A
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] 65 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] -20 °C
Tanúsítványok Bluetooth
CE
ERC
EAC
Temperature measurement interval 1 min
Termosztát IP-besorolása 20
Termékcsoport Radiator thermostat
Thermostat Programmable electronic radiator valve controller
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Táptelepek 2 db 1,5 V AA alkálielem
Típus Danfoss Eco™ Bluetooth
Vízhőmérséklet [°C] [Max] 90 °C
Wireless standard Bluetooth
Áramfogyasztás [W] 1.2 W
Átviteli teljesítmény [mW] [Max] 2.1 mW

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services