Visszatérő hőmérséklet-korlátozók, FJVR érzékelő, 10 °C - 80 °C, Érzékelőtípus: Beépített érzékelő

003L1070

Visszatérő hőmérséklet-érzékelő, FJVR típus, FJVR szeleppel kombinálandó

Termékadatok

Bruttó tömeg 0.154 Kg
Nettó súly 0.143 Kg
Volume 0.329 Liter
EAN 5702420009889

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Visszatérő hőmérséklet-érzékelő, FJVR típus, FJVR szeleppel kombinálandó
Elzárási funkció Nem
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Felépítés Visszatérőhőmérséklet-korlátozó
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH-jelöltlistán szereplő anyagok Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám 9d1e72bd-f03b-472c-9833-d916070d4a90
SCIP dosszié terméknév FJVR sensor
Szelephez való csatlakozás típusa FJVR
Szín Fehér RAL 9016
Termékcsoport Return temperature limiters
Típus FJVR Sensor
UK RoHS compliance Out of scope
UNSPSC-KÓD 40141616
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Max] 80 °C
Érzékelő beállított hőmérséklete [°C] [Min] 10 °C
Érzékelőtípus Beépített érzékelő

Tartozékok

Alkatrészek

Csere

Csere

Csere

DrivePro® Szerviztermékek

Szoftverek, terepi busz fájlok

Software and firmware to extend functionality